×

サブプレート、サイズ 6

G06U


  • サイズ 6
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • ISO 4401-03-02-0-05 および NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 に準拠(位置決めピン穴あり
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
寸法
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 13:43:10