×

アクセサリ


  • トラベル駆動およびウインチ駆動用ダブル作動
  • サイズ 20 … 25
  • 定格圧力 350 bar
  • 最大圧力 420 bar
  • レックスロスアキシアルピストンモーターへの直接構造部 (A2FM/A2FE/A6VM/A6VE)
  • ウインチ駆動での負荷低下を制御するための単一操作
  • サイズ 25
  • 定格圧力ポンプ側 350 bar
  • 定格圧力モーター側 420 bar
  • レックスロスアキシアルピストンモーターへの直接構造部 (A2FM/A2FE/A6VM/A6VE)
  • トラックドライブのダブルアクティング (BVD) とウィンチドライブのシングルアクティング (BVE)
  • サイズ 32
  • 定格圧力ポンプ側 350 bar
  • 定格圧力モーター側 450 bar
  • レックスロスアキシアルピストンモーターへの直接構造部 (A6VM/A6VE)
  • 中立位置を検出するためのスイッチ
  • レックスロスのアキシアルピストンモーター A6VM シリーズ 65 およびシリーズ 71 での取付用
  • 保護等級 IP67/IP69K


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-07-08 21:22:05