×

アキシアルピストン可変容量形モーター

A6VM シリーズ 6x


  • 汎用高圧モーター
  • シリーズ 65:サイズ 55 ~ 200
    シリーズ 63:サイズ 28, 250 ~ 1000
  • 定格圧力最大 400 bar
  • 最大圧力 450 bar
  • オープン回路とクローズド回路
特徴
技術仕様
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-04-07 14:05:37