×

コンパクトパワーモジュール


  • 最も小さい全体寸法
  • 最大 2200 W の DC モーター
  • 最大 1100 W の AC モーター
  • 最大流量 2.25 l/min (1500 rpm 時)
  • 最大ピーク圧力 230 bar
  • 標準および複合油圧回路および持ち上げアプリケーション用
  • 最大 3000 W の DC モーター
  • 最大 4000 W の AC モーター
  • 最大流量 14.8 l/min (1500 rpm 時)
  • 最大ピーク圧力 350 bar
  • シングルまたはダブル作用シリンダ付き油圧ドックレベラーアプリケーション用
  • 最大 2200 W の AC モーター
  • 最大流量 4.8 l/min (1500 rpm 時)
  • 最大ピーク圧力 230 bar
  • 機械工具のクランプ操作用
  • 最大 2200 W の AC モーター
  • 最大流量 20.7 l/min (2800 rpm 時)
  • 最大ピーク圧力 270 bar


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-06-24 17:34:05