×

CytroPac


  • シリーズ 1X
  • タンクサイズ 20 l
  • 定格圧力 240 bar
  • 電力 1.5 … 4 kW
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
計画の際のアドバイス
ダウンロード
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-12-14 10:05:38