方向制御サーボ弁は、油圧によりパイロット操作される 2 ステージまたは 3 ステージ電磁弁です。その高い動特性により、このバルブは主に位置、力、または圧力、それに速度のクローズドループ制御用として使用されます。ボッシュ レックスロス (Bosch Rexroth) 油圧サーボ弁は、圧力、流量または位置の制御を主導します。
方向制御サーボ弁
- 定格寸法 6
- シリーズ 2X
- 定格圧力 315 bar
- 定格流量 48 l/min
- 定格寸法 6
- シリーズ 2X
- 定格圧力 315 bar
- 定格流量 48 l/min
- 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 3G
- 保護種類:Ex ic IIC T4 Gc に準拠する EN IEC 60079-0 / EN 60079-11 およびIEC 60079-0 / IEC 60079-11
- 定格寸法 10
- シリーズ 5X
- 定格圧力 315 bar
- 定格流量 180 l/min
- 定格寸法 10
- シリーズ 5X
- 定格圧力 315 bar
- 定格流量 180 l/min
- 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 2G
- バルブの保護種類:
EN IEC 60079-0 / EN 60079-1 および IEC 60079-0/IEC 60079-1 に準拠する Ex dbIIBT4 Gb
- 定格寸法 10
- シリーズ 5X
- 定格圧力 315 bar
- 定格流量 180 l/min
- 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 1G
- 保護種類:EN 60079-0 / EN 60079-11 に準拠する Ex ia IIC T4 Ga
- 定格寸法 10
- シリーズ 5X
- 定格圧力 315 bar
- 定格流量 180 l/min
- 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 3G
- 保護種類:Ex ic IIC T4 Gc に準拠する EN IEC 60079-0 / EN 60079-11 およびIEC 60079-0 / IEC 60079-11
- 定格寸法 16
- シリーズ 2X
- 定格圧力 315 bar
- 定格流量 320 l/min
- 定格寸法 16
- シリーズ 2X
- 定格圧力 350 bar
- 定格流量 570 l/min
- 定格寸法 25
- シリーズ 3X
- 定格圧力 350 bar
- 定格流量 1020 l/min