×

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 10…XH


  • 定格寸法 10
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 1G
  • 保護種類:EN 60079-0 / EN 60079-11 に準拠する Ex ia IIC T4 Ga
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
ダウンロード
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 10:21:17