×

ハイレスポンスバルブ、電気位置フィードバック (Lvdt DC/DC ±10 V) 付き

4WRPH 10


  • サイズ 10
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 100 l/min
  • 定格流量 50 … 100 l/min
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-06 18:03:42