×

方向切換弁、ダイレクト形、電気位置フィードバックなし

4WRPH 6 ...-855


  • サイズ 6
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 350 bar
  • 定格流量 40 l/min
  • 定格流量 24 … 40 l/min
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-03-09 08:05:37