×

4/3 高応答電磁弁、ダイレクト形、電気位置フィードバックおよび搭載アンプ (OBE) 付き

4WRSEH


  • サイズ 6, 10
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 定格流量 4 … 100 l/min
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-06 18:08:29