×

高応答電磁弁、パイロット操作、搭載アンプ (OBE) および電気位置フィードバック付き

4WRDE -5X


  • サイズ 32 … 35
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 350 bar
  • 定格流量 3000 l/min
  • 定格流量 400 … 1000 l/min
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 04:33:00