×

高応答電磁弁、パイロット操作、電気位置フィードバックおよび搭載アンプ (OBE) 付き

4WRGE


  • サイズ 10 … 25
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • 定格流量 870 l/min
  • 定格流量 50 … 350 l/min
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 09:02:24