×

高応答電磁弁、パイロット操作、電気位置フィードバックおよび搭載アンプ (OBE) 付き

4WRLE


  • サイズ 10 … 35
  • シリーズ 4X
  • 定格圧力 350 bar
  • 定格流量 4700 l/min
  • 定格流量 60 … 1500 l/min
  • I4.0 向けのデジタルインターフェイス IO リンク
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
ダウンロード
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-07-08 14:05:42