×

高応答電磁弁、パイロット操作、電気位置フィードバックおよび搭載アンプ (OBE) 付き

4WRVE


  • サイズ 10 … 27
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 350 bar
  • 定格流量 1000 l/min
  • 定格流量 40 … 430 l/min
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 12:25:01