×

ダイレクト形電磁比例方向切換弁、電気位置フィードバックなし

4WRA ...XE


  • サイズ 6
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 22 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 2G、II 2D
  • バルブの保護種類:
    –EN 80079-36に基づく Ex h IIC T4 Gb X
    –EN 80079-36に基づく Ex h IIIC T115°C Db X
  • ソレノイドコイルの保護種類:
    –EN 60079-7/EN 60079-18 に準拠した Ex eb mb IIC T4 Gb
    –EN 60079-31に基づく Ex h IIIC T115°C Db
  • ソレノイドコイル、IECEx認証済み
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
ダウンロード
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-05-11 14:05:45