×

4/2 および 4/3 ダイレクト形電磁比例方向切換弁、電気位置フィードバックあり、搭載アンプ (OBE) なし

4WRE


  • サイズ 6
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 80 l/min
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-06 23:05:41