内容へスキップ
×
- サイズ 10, 16, 25, 32
- シリーズ 7X
- 定格圧力 350 bar
- 定格流量 1600 l/min
- サイズ 10, 16, 25, 32
- シリーズ 7X
- 定格圧力 350 bar
- 定格流量 1600 l/min
- サイズ 10, 16, 25, 32
- シリーズ 7X
- 定格圧力 350 bar
- 定格流量 1600 l/min
- 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 2G、II 2D
- バルブの保護種類:
–EN 80079-36に基づく Ex h IIC T4 Gb X
–EN 80079-36に基づく Ex h IIIC T115°C Db X - ソレノイドコイルの保護種類:
–EN 60079-7/EN 60079-18 に準拠した Ex eb mb IIC T4 Gb
–EN 60079-31に基づく Ex h IIIC T115°C Db - ソレノイドコイル、IECEx認証済み
- サイズ 10, 16, 25
- シリーズ 1X
- 定格圧力 350 bar
- 定格流量 870 l/min
- サイズ 10, 16, 25
- シリーズ 1X
- 定格圧力 350 bar
- 定格流量 870 l/min
- サイズ 10, 16, 25, 27, 32, 35
- シリーズ 3X
- 定格圧力 350 bar
- 定格流量 3000 l/min