×

4/2 および 4/3 電磁比例方向切換弁、パイロット操作、電気位置フィードバックなし、搭載アンプ (OBE) なし、スプール位置インジケータ付き

4WRZM


  • サイズ 10, 16, 25
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • 定格流量 870 l/min
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
計画の際のアドバイス
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-06 22:08:22