×

"C4" および "C4Z" コネクタ付き電磁弁用コネクタ (AMP Junior-Timer)、外径 2.2 mm から 3.0 mm の細より線

2P JUNIOR D2 2


  • "C4" および "C4Z" コネクタ付き電磁弁用 (AMP Junior-Timer)
技術仕様
記号/回路図
寸法
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-01-14 13:23:02