×

“K14” コネクタ付き機械式圧力スイッチ用コネクタ、回路なし、標準

4P Z14


  • “K14” コネクタ (EN 175301-803 および ISO 4400 に準拠した 3 ピン + PE、“大型矩形コネクタ”) 付き機械式圧力スイッチ用
技術仕様
記号/回路図
寸法
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-01-14 13:24:40