×

“K24”、“K35” および “K72” (M12 x 1) コネクタ付きセンサーおよびバルブ用コネクタ

4P Z24


  • “K24”、“K35” および “K72” コネクタ付きセンサーおよびバルブ用
  • コネクタ M12、4 ピン、ケーブル断面積 0.75 mm2
技術仕様
記号/回路図
寸法
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-01-14 11:37:59