×

比例減圧弁、パイロット操作

3DRE(M)


  • サイズ 10, 16
  • シリーズ 7X
  • 最大設定圧力 315 bar
  • 定格流量 300 l/min
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-07-14 14:05:49