×

比例減圧弁、パイロット操作

DRE(M)E 30


  • サイズ 32
  • シリーズ 6X
  • 定格圧力 315 bar
  • 流量 (最大) 300 l/min
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 11:32:53