×

DC モーター操作のある比例減圧弁、パイロット操作

DRG_G


  • サイズ 8, 10, 16, 20, 25, 32
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 315 bar
  • 流量 (最大) 300 l/min
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
記号/回路図
電気接続
寸法
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-06 18:32:15