内容へスキップ
×
- サイズ 6
- シリーズ 6X
- 定格圧力 420 bar
- 定格流量 2 l/min
- サイズ 6
- シリーズ 1X
- 定格圧力 350 bar
- 定格流量 2 l/min
- サイズ 6
- シリーズ 6X
- 定格圧力 420 bar
- 定格流量 2 l/min
- 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 2G、II 2D
- バルブの保護種類:
–EN 80079-36に基づく Ex h IIC T4 Gb X
–EN 80079-36に基づく Ex h IIIC T130°C Db X - バルブソレノイドの保護種類:
– ガス:eb (EN 60079-7)、mb (EN 60079-18)
– ほこり:tb (EN 60079-31) - 電磁弁のIECEx適合証明書
- サイズ 6
- シリーズ 6X
- 定格圧力 500 bar
- 定格流量 5 l/min
- サイズ 6
- シリーズ 6X
- 定格圧力 420 bar
- 定格流量 2 l/min
- サイズ 6
- シリーズ 1X
- 定格圧力 315 bar
- 定格流量 1 l/min
- 定格流量 1.5 l/min
- サイズ 6
- シリーズ 1X
- 定格圧力 315 bar
- 定格流量 1 l/min
- サイズ 6
- シリーズ 1X
- 定格圧力 315 bar
- 定格流量 1 l/min
- サイズ 6
- シリーズ 2X
- 定格圧力 700 bar
- 定格流量 12 l/min
- サイズ 8
- シリーズ A
- 定格圧力 420 bar
- 定格流量 2 l/min
- サイズ 8
- シリーズ A
- 定格圧力 420 bar
- 定格流量 2 l/min