×

比例リリーフ弁、直動式、搭載された電子機器 (OBE) あり

DBETE


  • サイズ 6
  • シリーズ 6X
  • 定格圧力 420 bar
  • 定格流量 2 l/min
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 02:19:53