×

比例リリーフ弁、直動式

DBETX


  • サイズ 6
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 1 l/min
  • 定格流量 1.5 l/min

補足情報

特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-04-03 14:15:42