電磁比例リリーフ弁、バランスピストン形
- サイズ 6
- シリーズ 1X
- 定格圧力 315 bar
- 流量 (最大) 40 l/min
- サイズ 10
- シリーズ 1X
- 定格圧力 315 bar
- 流量 (最大) 120 l/min
- サイズ 6
- シリーズ 2X
- 定格圧力 350 bar
- 流量 (最大) 30 l/min
- シリーズ 7X
- 定格圧力 350 bar
- シリーズ 7x
- 定格圧力 350 bar
- シリーズ 1X
- 定格圧力 315 bar
- シリーズ 1X
- 定格圧力 315 bar
- 流量 (最大) 600 l/min
- シリーズ 1X
- 定格圧力 315 bar
- 流量 (最大) 600 l/min
- シリーズ 1X
- 定格圧力 315 bar
- シリーズ 1X
- 定格圧力 315 bar
- 流量 (最大) 12 l/min
- サイズ 1
- シリーズ A
- 定格圧力 420 bar
- 流量 (最大) 80 l/min
- サイズ 1
- シリーズ A
- 定格圧力 420 bar
- 流量 (最大) 80 l/min
- サイズ 2
- シリーズ A
- 定格圧力 420 bar
- サイズ 3
- シリーズ A
- 定格圧力 350 bar
- 流量 (最大) 200 l/min