×

比例リリーフ弁、パイロット操作

(Z)DBE 6, (Z)DBEE 6


  • サイズ 6
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 350 bar
  • 流量 (最大) 30 l/min

補足情報

特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 09:42:19