×

DC 電流モータ制御用電磁比例リリーフ弁、バランスピストン形

DBGC30


  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 315 bar
  • 流量 (最大) 600 l/min

補足情報

特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-06 19:12:17