×

圧力および流量制御システム

SYDFEF-3X


  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A10VSO.../32 付き
  • サイズ 45 … 180
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 280 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, アナログ
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
計画の際のアドバイス
ダウンロード
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-09-07 12:32:47