×

圧力および流量制御システム

SYHDFED-1X


  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A4VSO 付き
  • サイズ 40 … 355
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、回転数制御機能、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos、プロフィネット、Ethernet/IP、POWERLINK、VARAN、CAN over EtherCAT、Servodrive over EtherCAT、アナログ
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
図表 / 特性線
記号/回路図
電気接続
寸法
計画の際のアドバイス
取り付け
ダウンロード
アクセサリー
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-02-03 14:05:49