×

圧力制御システム

Sytronix FcP 5020


  • 0.4~18.5 kWの電源出力の推奨システム。
  • 内部ギアポンプの使用による特別に低い運転音。
  • Sytronix機能を使用する以外に、周波数コンバータEFC 5610をベースとするFcP 5020は、電源ユニットでのセンサのモニタリング機能を提供します。
  • 統合されたポンプガード機能
  • コントロールキャビネットを備えた完全なソリューションとしても利用可能
特徴
商品名
コンポーネント
ダウンロード
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-04-06 16:08:29