×

油測定技術


Rexroth の製品範囲には、油圧作動油および潤滑油の含水量や汚染混入を判定するための、広範な測定機器が含まれます。

  • 最大400バール・ダイナミックの公称圧力
  • 最大600バール・スタティックの公称圧力
  • 公称流量50~400ml/分
  • 作動温度 -20 ℃~+80 ℃
  • 定格圧力 40 bar
  • アナログ出力 ​4 … ​20 mA
  • 水分活性 (aw)  0 ... 0,9: ±0,02
  • 水分活性 (aw)  0,9 ... 1: ±0,03
  • 定格圧力 40 bar
  • アナログ出力 ​4 … ​20 mA
  • 水分活性 (aw)  0 ... 0,9: ±0,02
  • 水分活性 (aw)  0,9 ... 1: ±0,03

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-06 22:12:51