×

オンライン含水量測定単位

WGM 07


  • 定格圧力 40 bar
  • アナログ出力 ​4 … ​20 mA
  • 水分活性 (aw)  0 ... 0,9: ±0,02
  • 水分活性 (aw)  0,9 ... 1: ±0,03
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
取り付け
初運転
安全上の注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 07:59:25