×

速度センサ

DSM


  • ホール測定原則
  • 測定範囲 1 ~ 5000 Hz
  • 出力信号電流の方形波信号
  • 供給電圧 4.5 ~ 20 V
  • 保護等級 IP69K
特徴
商品名
タイプコード
技術仕様
電気接続
寸法
計画の際のアドバイス
情報
アクセサリー
安全上の注意
注文項目
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-11-30 14:05:40