×

高圧 – ソレノイドおよび電子比例

比例リリーフ弁、直接制御、下降する性能線図


  • 比例リリーフ弁、直接制御、下降する性能線図
  • 特殊穴、R/ISO 7789-33-01-0-98
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 200 l/min
  • コイル GP37
  • 比例リリーフ弁、直接制御、下降する性能線図
  • 特殊穴、Sun、T-8A
  • 最大使用圧力 420 bar
  • 最大流量 2 l/min
  • コイル GP37
  • 比例リリーフ弁、直接制御、下降する性能線図
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 420 bar
  • 最大流量 80 l/min
  • コイル GP37
  • 比例リリーフ弁、直接制御、下降する性能線図
  • 特殊穴、R/FC - R/LG
  • 最大使用圧力 420 bar
  • 最大流量 240 l/min
  • コイル GP37


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-06-25 17:57:42