×

チェック弁

温度負荷低減機能を持つシート形式


  • 温度負荷低減機能を持つシート形式
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 80 l/min
  • 温度負荷低減機能を持つシート形式
  • 共通穴、サイズ 12
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 120 l/min


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-09-28 16:12:42