×

カウンタバランス弁

標準シート形式、異なるエリア


  • 標準シート形式、異なるエリア
  • 特殊穴、Sun T-11A
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 60 l/min
  • 標準シート形式、異なるエリア
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 60 l/min
  • 標準シート形式、異なるエリア
  • 共通穴、サイズ 12
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 120 l/min
  • 標準シート形式、異なるエリア
  • 共通穴、サイズ 16
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 200 l/min
  • 標準シート形式、異なるエリア
  • 特殊穴、Sun T-17A
  • 最大使用圧力 420 bar
  • 最大流量 240 l/min
  • 標準シート形式、異なるエリア
  • 共通穴、サイズ 20
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 320 l/min


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-10-06 10:05:42