×

カウンタバランス弁

大気圧まで負荷軽減済み、シート形式


  • 大気圧まで負荷軽減済み、シート形式
  • 共通穴、サイズ 08
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 30 l/min
  • 大気圧まで負荷軽減済み、シート形式
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 60 l/min
  • 大気圧まで負荷軽減済み、シート形式
  • 共通穴、サイズ 12
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 120 l/min
  • 大気圧まで負荷軽減済み、シート形式
  • 共通穴、サイズ 16
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 200 l/min
  • 大気圧まで負荷軽減済み、シート形式
  • 共通穴、サイズ 20
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 320 l/min


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-10-06 12:15:51