×

カウンタバランス弁

大気圧まで負荷軽減済み、シート形式、反時計回り設定


  • 大気圧まで負荷軽減済み、シート形式、反時計回り設定
  • 特殊穴、Sun T-11A
  • 最大使用圧力 280 bar
  • 最大流量 60 l/min
  • 大気圧まで負荷軽減済み、シート形式、反時計回り設定
  • 特殊穴、Sun T-2A
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 120 l/min
  • 大気圧まで負荷軽減済み、シート形式、反時計回り設定
  • 特殊穴、Sun T-17A
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 240 l/min


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-10-06 12:16:26