×

直接制御方向スライド弁

外部パイロット操作、内部オイル漏れ接続部


  • 外部パイロット操作、内部オイル漏れ接続部
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 50 l/min
  • 外部パイロット操作、内部オイル漏れ接続部
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 30 l/min
  • 外部パイロット操作、内部オイル漏れ接続部
  • 共通穴、サイズ 16
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 160 l/min
  • 外部パイロット操作、内部オイル漏れ接続部
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 50 l/min
  • 外部パイロット操作、内部オイル漏れ接続部
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 30 l/min
  • 外部パイロット操作、内部オイル漏れ接続部
  • 共通穴、サイズ 16
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 160 l/min
  • 外部パイロット操作、内部オイル漏れ接続部
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 40 l/min
  • 外部パイロット操作、内部オイル漏れ接続部
  • 共通穴、サイズ 16
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 160 l/min
  • 外部パイロット操作、内部オイル漏れ接続部
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 40 l/min
  • 外部パイロット操作、内部オイル漏れ接続部
  • 共通穴、サイズ 16
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 160 l/min


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-10-28 16:05:30