×

機械式カートリッジバルブ

レデューシング弁


  • パイロット操作スプール形式
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 60 l/min
  • パイロット操作スプール形式
  • 共通穴、サイズ 12
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 100 l/min


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-09-28 16:15:59