×

電子比例

流量レギュレータ、圧力非補償


  • 流量レギュレータ、圧力非補償
  • 電子比例
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 210 bar
  • 最大流量範囲 40 l/min
  • コイル S5
  • 流量レギュレータ、圧力非補償
  • 電子比例
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 210 bar
  • 最大流量範囲 40 l/min
  • コイル S5
  • 流量レギュレータ、圧力非補償
  • 電子比例
  • 共通穴、サイズ 12
  • 最大使用圧力 210 bar
  • 最大流量範囲 60 l/min
  • コイル S5


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-06-25 17:57:42