×

電子比例

パイロット操作リリーフ弁


  • パイロット操作リリーフ弁
  • 電子比例
  • 共通穴、サイズ 10
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量範囲 120 l/min
  • コイル S5
  • パイロット操作リリーフ弁
  • 電子比例
  • 特殊穴、065
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量範囲 150 l/min
  • コイル S5


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-06-25 17:57:42