内容へスキップ
×
- 方向弁エレメント:EDG、シリーズ LS (圧力補償済み)
- サイズ 6
- ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE6
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量範囲 40 l/min
- 方向弁エレメント:EDG、シリーズ LS (圧力補償済み)
- サイズ 6
- ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE6
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量 40 l/min
- 方向弁エレメント:EDG、シリーズ LS (圧力補償済み)
- 最大使用圧力 350 bar
- 方向弁エレメント:EDG、シリーズ LS (圧力補償済み)
- ポート G 1/2 - G 3/8 - SAE10 (P)
- 最大使用圧力 350 bar
- 最大流量 120 l/min
- 方向弁エレメント:EDG、シリーズ LS (圧力補償済み)
- サイズ 6
- ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE6 - SAE8
- 最大使用圧力 350 bar
- 方向弁エレメント:EDG、シリーズ LS (圧力補償済み)
- ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE6 - SAE8
- 最大使用圧力 350 bar
- 方向弁エレメント:EDG、シリーズ LS (圧力補償済み)
- 最大使用圧力 350 bar
- 方向弁エレメント:EDG、シリーズ LS (圧力補償済み)
- ポート G 1/2 - G 3/4 - SAE10
- 最大使用圧力 350 bar
- 方向弁エレメント:EDG、シリーズ LS (圧力補償済み)
- サイズ 6
- ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE6 - SAE8 - DN8-10-STH
- 最大使用圧力 350 bar