×

LS 付き4/3および4/2切り替え方向弁エレメント

EDG-D-O...


  • 方向弁エレメント:EDG、シリーズ LS (圧力補償済み)
  • サイズ 6
  • ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE6
  • 最大使用圧力 350 bar
  • 最大流量 40 l/min
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-02-23 18:24:01