×

単動式または複動式の二次リリーフ弁およびアンチキャビテーション機能付きフランジ付け可能なエレメント

EDCM/EDCMF-VM


  • フランジ付け可能なエレメント
  • ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE 8
  • 最大使用圧力 310 bar
  • 最大流量 30 l/min
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-06-24 17:31:44