内容へスキップ
×
- 入力エレメント
- ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE8
- 最大使用圧力 310 bar
- 最大流量 50 l/min
- 入力エレメント
- ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE8
- 最大使用圧力 310 bar
- 最大流量 50 l/min
- 入力エレメント
- ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE8
- 最大使用圧力 310 bar
- 最大流量 50 l/min
- 入力エレメント
- ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE8
- 最大使用圧力 250 bar
- 最大流量 50 l/min
- 入力エレメント
- ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE8
- 最大使用圧力 310 bar
- 最大流量 50 l/min
- 入力エレメント
- ポート G 3/8 - G 1/2
- 最大使用圧力 250 bar
- 最大流量 90 l/min
- 入力エレメント
- ポート G 1/2
- 最大使用圧力 250 bar
- 最大流量 90 l/min
- 入力エレメント
- ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE8
- 最大使用圧力 210 bar
- 最大流量 40 l/min
- 入力エレメント
- ポート G 3/8 - G 1/2 - SAE8
- 最大使用圧力 250 bar
- 最大流量 50 l/min
- 入力エレメント
- ポート G 1/2 - G 3/4 - SAE10
- 最大使用圧力 310 bar
- 最大流量範囲 120 l/min
- 入力エレメント
- ポート G 1/2 - G 3/4 - SAE10
- 最大使用圧力 310 bar
- 最大流量 120 l/min