×

コンパクトパワーモジュール

CPM KE, K, KS


  • 標準および複合油圧回路および持ち上げアプリケーション用
  • 最大 3000 W の DC モーター
  • 最大 4000 W の AC モーター
  • 最大流量 14.8 l/min (1500 rpm 時)
  • 最大ピーク圧力 350 bar
Addresses

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2020-06-24 17:34:05